Julkaise tuotteesi
Cerámica madera castaño gris 15 x 60 cm

Cerámica madera castaño gris 15 x 60 cm

Cerámica ideal para crear ambientes rústicos. Diseño tipo madera con tecnología RealHD, lo que permite tener todos los atributos de diseño de la madera con sus múltiples matices, vetas y nudos, para pisos en ambientes interiores.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225026305
  • TuoteperheTerrazo
  • TuoteryhmäGran Terrazo
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-09
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)60
  • Leveys (mm)150
  • Syvyys (mm)9
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliCementitious
  • Toissijainen materiaaliCementitious
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka