Julkaise tuotteesi
Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Cerámica HD Praga bronce 61 x 61 cm

Cerámica en diferentes formatos ideal para pisos y paredes interiores, pisos exteriores, con alta resistencia al deslizamiento. Diseño tipo óxido en tecnología RealHD, que permite tener todos los atributos de diseño de la naturaleza plasmados en la cerámica para ambientes modernos.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225026446
  • TuoteperheCeramic tiles
  • TuoteryhmäOrnamental finish
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-12-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)610
  • Leveys (mm)610
  • Syvyys (mm)18.06
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBronze
  • Toissijainen materiaaliBronze
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka