Julkaise tuotteesi
Cerámica nordico cuero 61 x 61 cm
Cerámica nordico cuero 61 x 61 cm

    Cerámica nordico cuero 61 x 61 cm

    Cerámica formato 60x60 tipo cemento ideal para uso en pisos con tecnología RealHD con caras diferenciadas y tráfico comercial alto, residencial alto, según corresponda.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225026674
    • TuoteperheCeramic tiles
    • TuoteryhmäSolid finish
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-12-27
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)610
    • Leveys (mm)610
    • Syvyys (mm)18.06
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Tiles

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka