Julkaise tuotteesi
Tayrona colors caribe 400 x 400 mm
Tayrona colors caribe 400 x 400 mm
Tayrona colors caribe 400 x 400 mm

    Tayrona colors caribe 400 x 400 mm

    La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

    temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    Tekniset tiedot
    • La Nueva piedra Tayrona con excelente coeficiente de deslizamiento, coeficiente de

      temperatura baja y adaptando a colores en tendencia

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225027487
    • TuoteperheTerrazo
    • TuoteryhmäTerrazo
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-13
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCementitious
    • Toissijainen materiaaliCementitious
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Ecuador
    Yhdysvallat
    Kolumbia