Julkaise tuotteesi
Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm
Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm

    Tayrona colors arrecife 200 x 400 mm

    Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028181 (N) BOQUILLA TAYRONA PACIFICO 25KG

    y las piezas especiales:

    2250275

    Tekniset tiedot
    • Para garantizar el correcto funcionamiento e instalación del producto debe hacer uso de sellador 225010094 PROTECTOR EXTERIORES, pegante 135042405 ALFAQUICK ZONAS HUMEDAS y 225028181 (N) BOQUILLA TAYRONA PACIFICO 25KG

      y las piezas especiales:

      2250275

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225027511
    • TuoteperheQuarry special pieces
    • TuoteryhmäQuarry top outside corner
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-03-12
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)200
    • Syvyys (mm)400
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliCementitious
    • Toissijainen materiaaliCementitious
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka