Julkaise tuotteesi
Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm
Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm
Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm

    Cerámica brick pared Metro Beige BR 90 X 270 mm

    Cerámica decorativa tipo BRICK, en colores vibrantes ideal para paredes en baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos visuales que inciden con la luz. Acabados brillantes y satinados.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225027559
    • TuoteperheTyle adhesive
    • Tuoteryhmä Ceramic tile and gres adhesive
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-13
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)90
    • Syvyys (mm)270
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
    Ecuador
    Yhdysvallat
    Kolumbia