Julkaise tuotteesi
Cerámica lory 300 x 600 mm

Cerámica lory 300 x 600 mm

Es una cerámica que evoca la magia de la naturaleza y los territorios que la inspiran, una perfecta combinación de naturaleza y tecnología industrial. Hiper realismo en su diseño, profundidad y brillo en sus vetas. Una colección que asegura la máxima continuidad estética y arquitectónica entre el interior y el exterior.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite225027674
  • TuoteperheCeramic tiles
  • TuoteryhmäNatural stone finish
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-02-14
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)300
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
  • Toissijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Kolumbia
  • Valmistettu:Kolumbia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

Alueellinen saatavuus

Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka