Julkaise tuotteesi
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm
Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    Ceramica nube sepia 150 x 600 mm

    La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

    la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    Tekniset tiedot
    • La serie nube es el resultado de un proceso creativo que busca capturar la apariencia y

      la estética del cemento con una paleta de colores neutros

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite225027819
    • TuoteperheCeramic tiles
    • TuoteryhmäSolid finish
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-02-28
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Toissijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Kolumbia
    • Valmistettu:Kolumbia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Other

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka