Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
alfagres/products/316f7905-e4ec-47a1-8ea8-bf93dd4e4b3d
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Muu
Cerámica essence exterior
Saatavana Yhdysvallat
alfa para la vida real
Seuraa
Cerámica essence exterior
Cerámica decorativa , en colores vibrantes ideal para paredes y pisos en baños, cocinas, salpicaderos, piscinas y espacios comerciales con realce estético, diseño y sosfisticación. Se puede jugar con el sentido de la instalación para lograr efectos
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
225028170
Tuoteperhe
Ceramic tiles
Tuoteryhmä
Natural stone finish
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-10-30
Painoksen numero
1
Leveys (mm)
305
Syvyys (mm)
305
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.alfa.com.coceramica-essence-exterior-000000000225028170/p
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Keramiikka
Toissijainen materiaali
Keramiikka
Suunniteltu:
Kolumbia
Valmistettu:
Kolumbia
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Other
Samankaltaisia tuotteita
alfa para la vida real
Cerámica craquele
Lataa
alfa para la vida real
Porcelanato monterey mate 600 x 1200 mm
Lataa
alfa para la vida real
Escalgres rojo 30 x 30 cm
Lataa
alfa para la vida real
Cerámica madera legno sepia
Lataa
alfa para la vida real
GRAMA MYSTIQUE AVOCADO
Lataa
alfa para la vida real
Malla villa de leyva multicolor 30.5 x 30.5 cm
Lataa