Julkaise tuotteesi
496 Frametable 240 / 295XL
Alias

496 Frametable 240 / 295XL

Fixed table with structure made of die-cast aluminium elements, with stove enamelled or polished finish.Top:- alveolar aluminium edged with polycarbonate sheet laminate in various colours, thickness 18 mm- alveolar aluminium edged with solid wood scratch resistant lacquered, thickness 18 mm- extra light tempered glass, thickness 12 mm- glass sandwich, thickness 16 mm- stratified marble***, thickness 16 mm (smooth finish with water-repellent and stain-resistant treatment)Top in alveolar aluminium edged with solid wood, thickness 18 mm:- natural oak veneered- dark oak venereed*** the marble top is mounted on the structure of the frametable 190
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite496_Frametable_240_295XL
  • TuoteperheFurniture
  • Tuoteryhmätable
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-10-08
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Pöydät
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • OmniClass-numero23-21 23 15
  • OmniClass-nimikeResidential Tables

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka