Julkaise tuotteesi
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
Allseating Inertia Height Adjustable Stool
    Allseating

    Allseating Inertia Height Adjustable Stool

    With a square, modern shape, silver accents and a thin profile, Inertia Upholstered provides maximum comfort, support and sleek design.

    FEATURES

    Fully upholstered seat and back with composite base and 8" cylinder

    As Featured on Amazon.com

    #Allseating #ModernChair #InertiaSeriesChair

    Tekniset tiedot
    • DIMENSIONS

       

      Overall: 38.5" - 45.5" H | 28" W | 28" D

      Seat: 20.25" - 27.75" H | 20" W | 19.5" D

      Back: 19" H | 19" W

      Model: 79019

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAllseating-Inertia-Height-Adjustable-Stool
    • TuoteperheSeating
    • TuoteryhmäStool
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Toimistotuolit
    • UNSPSC-nimiOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • UNSPSC-koodi44
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeOffice Seating
    • OmniClass-numero23-21 13 25
    • OmniClass-nimikeOffice Equipment