Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

Double Casement Window - Renovation installation - IN'ALPHA 80 - OF2

Yksilöity viite: INALPHA80-OF2PR
Brändi: ALPHACAN
Tuoteperhe: In'Alpha80
Tuoteryhmä: Renovation
Julkaisupäivä: 2018-06-05
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (3)
Created in 1985, ALPHACAN is a French manufacturer specialized in PVC profiles solutions.

The IN'ALPHA range proposes 80mm thick frames implementing patented and exclusive innovations for thermal, mechanical and acoustic requirements :
- Thermal : in-rebate thermal barrier, M series (PU foam) and extruded PVC foam ; Uw = 0.90 W/m²K
- Sound reduction : 39 db
- Mechanical : inline insertion of fiberglass strands - patented system

Color finish : 28 coated interior/exterior films (matte, metallic, wooden and veined looks)
Zen finish : 5 genuine wood essences (interior finish)
Skin décor finish: 7 exterior colors with frosted look

Option for one or two sidelights, a lower fixed pane or a transom (please contact us for dimensions)

Rebate mounting or total unmounting
Cover profiles 27, 40 and 60mm (30mm additional possibility)
Glazing thickness from 28 to 44mm (double or triple glazing)
Co-extruded sealings
PMR threshold
Tinted profiles (white, beige, grey)
Maximum asymmetrical dimensions : 1.40x2.30m - 1.80x2.10m
For tilt & turn and symmetrical options, please contact us


Materiaali pääasiassa: PVC
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: France
Valmistettu: France

BIMobject-luokka: Ikkunat - Avaaminen saranoilla
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: L413
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Windows
Uniclass 2015 Koodi: EF_25_30
Uniclass 2015 Kuvaus: Doors and windows
NBS Reference Koodi: 59-97
NBS Reference Kuvaus: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
KaikkiLuokat Numero: 23-17 13 00
KaikkiLuokat Otsikko: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • France

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Nimi Arvo
Air Infiltration A*4
Colour Exterior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Colour Interior Red ; Blue ; Green ; Grey ; Brown ; White ; Black ; Wood ; Metal
Depth 70 mm
Fabrication Method Welding
Frame Material PVC
Frame Thickness 70 mm
Glazing Type Double ; Triple
Height 1250 mm — 2300 mm
R Value 33 — 47
Static Water Pressure E*8
Thermal Transmittance 0.89 — 1.5
Width 1200 mm — 1800 mm

BIMobject®