Julkaise tuotteesi
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle
SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    SSG-313H3AL-812BLK - Pipe Style for Asphalt Shingle

    The SSG-313H3AL-812BLK Pipe-Style Snow Guard is a direct-to-deck system designed to provide solar snow management on new or existing Composition (Asphalt) Shingle roofs, particularly when used in conjunction with solar panels. This specific model utilizes a matte black 8” x 12” aluminum flashing with an integrated EPDM bushing to create a watertight compression seal when installed into roof rafters. The aluminum bracket comes in a three-pipe configuration, accepts 1” OD pipe (tubing), and is compatible with optional Ice Flags and Ice Screens.

    Roof Types

    • Solar Panels
    • Asphalt Shingles

    Available Materials

    • Aluminum (AL)
    • Brass (BR)

    Available Finishes

    • Mill Finish
    • Powder Coating (additional charge) using RAL TIGER Drylac® Exterior Colors

    For more information, please contact Alpine SnowGuards at info@alpinesnowguards.com or call 888-766-4273.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSSG-313H3AL-812BLK_-_Pipe_Style_for_Asphalt_Shingle
    • TuoteperheSnow Guards
    • TuoteryhmäPipe-Style or Fence-Style Snow Guards
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-02-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)8
    • Leveys (tuumaa)0.18
    • Syvyys (tuumaa)6
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Kattotarvikkeet
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiRoofing accessories
    • UNSPSC-koodi301516
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_16_05
    • Uniclass 2015 -kuvausAvalanche and snow barrier systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 72 53
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSnow Guards
    • OmniClass-numero23-13 41 21
    • OmniClass-nimikeRoof Snow Guards