Julkaise tuotteesi
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
Geotextile N3
    Altech
    Arkistoitu

    Geotextile N3

    Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
    Tekniset tiedot
    • Class: N3 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 3 x 120 m 5 x 110 m 6 x 110 m
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteGeotextil_N3
    • TuoteperheGeotextile
    • TuoteryhmäNonwoven
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2016-11-15
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolypropeeni
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
    • IFC-luokitusRakennuselementti
    • UNSPSC-nimiFilter membranes
    • UNSPSC-koodi40161507
    • Uniclass 2015 -koodiPr_15_57_30
    • Uniclass 2015 -kuvausGeomembranes
    • OmniClass-numero23-11 15 11 15
    • OmniClass-nimikeSheeting Geomembranes