Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
altech/products/9b51f165-6c02-4888-9154-beb45749c78c
Koti
Luokat
Rakennusmateriaalit
Waterproofing & Membranes
Geotextile N4
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Altech
Seuraa
Arkistoitu
Geotextile N4
Altech Geotextile, nonwoven fabric. Classified according to NorGeoSpec 2012. The geotextile is mainly used for it's properties such as separation and filtration.
Lataus ei käytettävissä (tiedostot arkistoitu)
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Class: N4 Material: Polypropylene (PP) Dimensions: 5 x 100 m 6 x 100 m
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
Geotextil_N4
Tuoteperhe
Geotextile
Tuoteryhmä
Nonwoven
Tyyppi
Rakennusmateriaalit
Julkaisupäivä
2016-11-15
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-markduk--geon%C3%A4t-och-isolering-337825/geotextil-366263/geotextil-366270/n%C3%A5lfilt-enligt-norgeospec-2002--altech?itemId=79130
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Polypropeeni
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Rakennusmateriaalit - Waterproofing & Membranes
IFC-luokitus
Rakennuselementti
UNSPSC-nimi
Filter membranes
UNSPSC-koodi
40161507
Uniclass 2015 -koodi
Pr_15_57_30
Uniclass 2015 -kuvaus
Geomembranes
OmniClass-numero
23-11 15 11 15
OmniClass-nimike
Sheeting Geomembranes
Samankaltaisia tuotteita
DENIOS, Inc.
Pop-up Spill Barriers
Lataa
DENIOS, Inc.
Pop-up Flood Barriers
Lataa
Sika
CHOVATEK PROFESIONAL
Lataa
DÖRKEN
DELTA®-TERRAXX - Drainage layer 9mm
Lataa
GENERAL MEMBRANE
N.E.W. Hanging Garden
Lataa
Icopal
Membrane 5 1-layer inverted roof system for mastic asphalt on concrete non-insulated
Lataa