Julkaise tuotteesi
Balancing valve
Balancing valve
Balancing valve
    Altech
    Arkistoitu

    Balancing valve

    This product is only available for the Swedish market. Altech Flow Balancing valve can be used for the adjustment of heating, cooling, solar and heat pump systems, both for residential and commercial installations. It has several installation options as well as a thorough flow setting and shutdown function, including rotatable flow scale with indication of the current flow. Available with female thread or compression fitting.
    Tekniset tiedot
    • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: DN20-DN50 Connection type: Compression fitting or female thread
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteInjusteringsventiler
    • TuoteperheValves
    • TuoteryhmäBalancing valves
    • TyyppiDokumentaatio (ainoastaan tiedot)
    • Julkaisupäivä2016-08-09
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiValves
    • UNSPSC-koodi401416
    • OmniClass-numero23-27 31 13
    • OmniClass-nimikeBalancing Valves