Julkaise tuotteesi
Ball Valves, 2057
Altech
Arkistoitu

Ball Valves, 2057

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves 2057. With reduced bore. Blow-out proof stem, L-port. Direct mounting pad according to ISO 5211. Female thread.
Tekniset tiedot
  • This product is only available for the Swedish market.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKulventiler_2057
  • TuoteperheBall valves
  • TuoteryhmäIndustrial
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-05-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Ruotsi
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall valves
  • UNSPSC-koodi40141607
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBall Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING