Julkaise tuotteesi
Ball Valves AL 3600, chromeplated brass
Altech
Arkistoitu

Ball Valves AL 3600, chromeplated brass

This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Valves AL 3600. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and female thread, made of chrome-plated brass with steel handle, grafoil packing, chromium plated brass ball and blow-out proof stem. May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN80 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.
Tekniset tiedot
  • This product is only available for the Swedish market. Pressure: PN 40 up to max 95 oC DN65-DN80: PN25 up to max 95 oC Dimensions: DN8-DN80 Water temperature range: PN25: 0 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC Air temperature range: PN25: -10 oC - +150 oC, PN40: 0-95 oC
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteKulventiler_AL3600
  • TuoteperheBall valves
  • TuoteryhmäHeating and cooling systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall valves
  • UNSPSC-koodi40141607
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING