Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Ball Valves AL 3635, chrome plated brass

Yksilöity viite: Kulventiler_AL3635
Brändi: Altech
Tuoteperhe: Ball valves
Tuoteryhmä: Heating and cooling systems
Julkaisupäivä: 2018-08-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Ball Valves AL 3635. Used for heating, cooling and air systems. With full bore and long neck and drain, made of chrome-plated brass, steel handle and grafoil packing.

May be used for Group 1 and 2 fluids (liquids and gases), according to AFS 2016: 1, the regulations for pressure equipment. RISE Type Approval No: SC0592-16. Ball valves within the dimension DN40-DN50 are CE-marked according to PED 2014/68/EU.

This product is only available for the Swedish market.

Dimensions: DN10 – DN50
Water temperature range:
0 °C – +150 °C
Air temperature range:
-10 °C – +150 °C


Materiaali pääasiassa: Brass
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy

BIMobject-luokka: Putkityöt - Venttiilit
IFC-luokitus: Valve
UNSPSC-nimi: Ball valves
UNSPSC-koodi: 40141607
Uniclass 1.4 Koodi: L7136
Uniclass 1.4 Kuvaus: Valves
Uniclass 2.0 Koodi: PR-94-94-xx
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ball Valves
Uniclass 2015 Koodi: Pr_65_54_95_06
Uniclass 2015 Kuvaus: Ball valves
NBS Reference Koodi: 94-94-xx
NBS Reference Kuvaus: Ball Valves
KaikkiLuokat Numero: 23-27 31 15
KaikkiLuokat Otsikko: Ball Valves
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

Altech

AMA-text

Länk till BSAB kod och beskrivande text

Nimi Arvo
URL https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/AMATEXT/AMATEXT_212_4502400.pdf

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nimi Arvo
Connection Type G10 ; G15 ; G20 ; G25 ; G32 ; G40 ; G50
Handle Type Lever

BIMobject®