Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Press fittings for A/C and refrigeration, Long repair coupler, cu

Yksilöity viite: Kylpress_Repkoppling_cu
Brändi: Altech
Tuoteperhe: Press Fittings
Tuoteryhmä: AC and refrigeration
Julkaisupäivä: 2020-08-27
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Press fittings for air conditioning and refrigeration applications. Made of copper, UNS C12200 with a purity of at least 99.9 %. O-ring in HNBR. The fittings are pressed with MaxiPro Pressjaws together with press tools NOVIPro Compact, NOVIPro Compact TT, Romax Compact and Romax Compact TT.

Pipe standard: The press fittings can be used for both hard, half hard and annealed copper pipes made according to standard EN 12735-1 or ASTM-B280.

Maximum working pressure: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig

Operating Temperature: -40 oC to 121 oC

This product is only available for the Swedish market.

Approvals and standards:
UL 207
UL 109-7 Pull test
UL 109-8 Vibration test
UL 1963-79 Tests of gaskets and seals used in refrigerant systems
ISO 5149-2, EN 378-2
EN 14276-2 Type burst proof test
EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Temperature, pressure, cycling and vibration test
SO 14903, EN 16084 Freeze/thaw test
ASTM G85 Salt spray (fog) test


Materiaali pääasiassa: Copper
Materiaali toissijaisesti: Rubber
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Putkityöt - Liitokset
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

BIMobject®