Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Press fittings for A/C and refrigeration, Elbow 90 F/F, cu

Yksilöity viite: Kylpresskopplingar_Boj90_2M_cu
Brändi: Altech
Tuoteperhe: Press Fittings
Tuoteryhmä: AC and refrigeration
Julkaisupäivä: 2018-06-13
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)
This product is only available for the Swedish market.

Altech Press fittings for air conditioning and refrigeration applications. Made of copper, UNS C12200 with a purity of at least 99.9 %. O-ring in HNBR. The fittings are pressed with MaxiPro Pressjaws together with press tools NOVIPro Compact, NOVIPro Compact TT, Romax Compact and Romax Compact TT.

Pipe standard: The press fittings can be used for both hard, half hard and annealed copper pipes made according to standard EN 12735-1 or ASTM-B280.

Maximum working pressure: 48 bar, 4 800 kPa, 800 psig

Operating Temperature: -40 oC to 121 oC

This product is only available for the Swedish market.

Approvals and standards:
UL 207
UL 109-7 Pull test
UL 109-8 Vibration test
UL 1963-79 Tests of gaskets and seals used in refrigerant systems
ISO 5149-2, EN 378-2
EN 14276-2 Type burst proof test
EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Tightness test
ISO 14903, EN 16084 Temperature, pressure, cycling and vibration test
SO 14903, EN 16084 Freeze/thaw test
ASTM G85 Salt spray (fog) test


Materiaali pääasiassa: Copper
Materiaali toissijaisesti: Rubber
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Plumbing - Joints
IFC-luokitus: Pipe Fitting
UNSPSC-nimi: Plumbing connectors
UNSPSC-koodi: 40141720
Uniclass 1.4 Koodi: L73121
Uniclass 1.4 Kuvaus: Pipes and fittings
Uniclass 2.0 Koodi: PR-62-64
Uniclass 2.0 Kuvaus: Pipe Fittings
Uniclass 2015 Koodi: Ac_10_40_63
Uniclass 2015 Kuvaus: Pipe fitting
KaikkiLuokat Numero: 23-27 43 15
KaikkiLuokat Otsikko: Pipe Expansion Joints
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Joints

Nimi Arvo
Angle 90
Bend Radius 90
Material Copper

RSK Databasen

RSK Databasen

RSK Databasen

Nimi Arvo
RSK-Number 1189540 — 1189547

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty