Yksilöity viite: | Press_V-profil_rfr_sc2 |
---|---|
Brändi: | Altech |
Tuoteperhe: | Press Fittings |
Tuoteryhmä: | Stainless steel |
Julkaisupäivä: | 2018-03-06 |
Painoksen numero: | 2 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_1456331.pdf |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/mont_212_1770000_gruppfil.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/TYPG_212_1456331.pdf |
Tekninen kuvaus: | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_212_1456331.pdf |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/altech/product/press_v-profil_rfr_sc2
Materiaali pääasiassa: | Stainless steel |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Italy |
Valmistettu: | Italy |
BIMobject-luokka: | Putkityöt - Liitokset |
---|---|
IFC-luokitus: | Pipe Fitting |
UNSPSC-nimi: | Plumbing connectors |
UNSPSC-koodi: | 40141720 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L73121 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Pipes and fittings |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-62-64 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Pipe Fittings |
Uniclass 2015 Koodi: | Ac_10_40_63 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Pipe fitting |
KaikkiLuokat Numero: | 23-27 43 15 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Pipe Expansion Joints |
CSI UniFormat II Code: | D20 |
CSI UniFormat II Title: | PLUMBING |
Nimi | Arvo |
---|---|
Angle | 0 deg |
Bend Radius | 0 mm |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®