Julkaise tuotteesi
Ball Bick cock valve, brass
Altech

Ball Bick cock valve, brass

4.0 / 5 tähteä4.0(7 arvostelua)
This product is only available for the Swedish market. Altech Ball Bick cock valve in nickelplated brass with butterfly handle in aluminium. For warm and cold tap water. Male thread with hose union. RISE type approval no: SC0593-16.
Tekniset tiedot
  • This product is only available for the Swedish market. Dimensions: G15 - G20 Pressure: PN16 Working temperature: 0-95 °C
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTappventiler
  • TuoteperheBall valves
  • TuoteryhmäTap water
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-08-01
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiBall valves
  • UNSPSC-koodi40141607
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 -kuvausBall valves
  • OmniClass-numero23-27 31 15
  • OmniClass-nimikeBall Valves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING

Alueellinen saatavuus

Eurooppa