Julkaise tuotteesi
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring
    Altro

    Altro Tungsten Slip-Resistant Flooring

    PVC free slip resistant flooring 

    Extremely flexible and strong, Altro Tungsten™ is a PVC free, fleece backed acrylic safety flooring range that fulfills the need for resilience and safety in areas in which vinyl flooring is not the preferred option. When faced with strict rulings regarding the use of PVC, you can trust Altro Tungsten to deliver the same quality you’ve come to expect from traditional Altro flooring.

    Ota yhteyttä brändiin Altro

    Tekniset tiedot
    • Key benefits

      • Acrylic, PVC-free construction
      • Ideal for applications in which vinyl flooring is not preferred
      • High slip resistance values
      • Phthalate-free flooring
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteAltro-Tungsten
    • TuoteperheFloors
    • TuoteryhmäSlip-Resistant
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLattiat - Lattia
    • IFC-luokitusFloor
    • UNSPSC-nimiFlooring
    • UNSPSC-koodi301617
    • Uniclass 2015 -koodiSs_30_20
    • Uniclass 2015 -kuvausFlooring and decking systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeFlooring
    • OmniClass-numero23-15 17 11
    • OmniClass-nimikeFlooring Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II -koodiC3020
    • CSI UniFormat II -nimikeFloor Finishes