Julkaise tuotteesi
Sliding SMARTIA M12500 Phos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
    Alumil
    Arkistoitu

    Sliding SMARTIA M12500 Phos

    SMARTIA M12500 Phos is the new ingenious sliding system of ALUMIL for minimal sliding frames, which maximize natural lighting. Its unique design is completely in line with the latest architectural trends.

    Tekniset tiedot
      • Basic system depth 45 mm.
      • Minimal design with concealed narrow sash and interlock profile of just 32 mm for maximum natural lighting.
      • Sash profiles available for 45ο and 90ο assembling.
      • Meeting stile width of only 72 mm including an integrated ergonomic handle.
      • Unique locking point design by Alumil
      • Wide variety of typologies with various locking mechanisms.
      • Max glass thickness up to 32 mm and weight per sash up to 200 Kg.
      • Smooth and easy sliding thanks to inox rails.


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesliding-Smartia-M12500
    • TuoteperheSMARTIA
    • TuoteryhmäSliding
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2018-05-14
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Kreikka
    • Valmistettu:Kreikka
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Liukuovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiGlass doors
    • UNSPSC-koodi30171501
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 -kuvausSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 19
    • OmniClass-nimikeSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors