Julkaise tuotteesi
MB-60 Pivot Window System
Aluprof

MB-60 Pivot Window System

The presented MB-60 PIVOT window is a part of the MB-60 window/door system with a thermal break. It is intended for production of windows requiring thermal and acoustic insulation with vertical or horizontal rotation axis. These types of windows are intended to be built in the brick structure openings or to be mounted in the mullion-transom façade.

Tekniset tiedot
  • A particular attention should be brought to the dimensional range of the pivoted window casements: the window with horizontal rotation axis can be from 800 to 2000 mm high and from 500 to 2400 mm wide. The maximum weight is 180 kg. The hinges ensure the window rotation angle from 0 to 180 degrees. They may be optionally equipped with a blockade of the casement opening up to the angle equal to 10, 15 or 22 degrees.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMB-60_pivot_window_system
  • TuoteperheWindows & Doors
  • TuoteryhmäMB-60 Pivot
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-01-07
  • Painoksen numero1
  • Syvyys (mm)60
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Double Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Aasia Eurooppa Pohjois-Amerikka Afrikka