Julkaise tuotteesi
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
MB-Ferroline Door Single Outward Opening
    Aluprof

    MB-Ferroline Door Single Outward Opening

    5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)

    Window system with thermal break MB-FERROLINE is perfectly suitable for renovation of historic buildings and helps to preserve the appropriate appearance of windows, which can imitate steel joinery, whilst ensuring very good technical performance of the construction.

    Features and benefits:

    • classical appearance
    • MB-86-based technical solutions ensure an excellent thermal protection of the construction, profiles come in two versions with different thermal insulation performance: ST and SI
    • high resistance to water & air infiltration
    • wide range of glazing up to 61.5 mm
    • application of the typical euro grooves enable the installation of most of the available fittings offered by major companies


    Tekniset tiedot
    • Performance:

      • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
      • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteMB-Ferroline-sgl-outward-opening
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäMB-Ferroline
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-02-05
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)86
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors