Julkaise tuotteesi
MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade
Aluprof

MB-SR50N IW Inward Opening Window integrated with the Facade

Unique in its design, the MB-SR50N IW system gives a fully integrated curtain wall option, that of an inward opening concealed vent. The external appearance of a fixed light is no different to that of a Tilturn vent. This system is available in three "finished look" options, including standard cap, flat 4mm pressure caps, and EFEKT system option silicone joint. MB-SR50N IW system accommodates glazing units from 24 mm up to 56 mm.

Tekniset tiedot
  • Performance:

    • Heat transfer coefficient: Uf from 1,68 W/(m2K)
    • Air permeability: AE1200, EN 12153
    • Watertightness: RE1200, EN 12154
    • Wind load resistance: 2400Pa, EN 13116
    • Impact resistance: E5/15
    • Acoustic insulation: Rw=42 dB (depending on the infill material)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteMB-SR50N_IW_Inward_opening_window
  • TuoteperheFaçade systems
  • TuoteryhmäMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-12-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhoseinä
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 44 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeGlazed Aluminum Curtain Walls
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows