Julkaise tuotteesi
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening
Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    Alutech ALT.W72 Doors, Outward opening

    ALT W72 profile system allows to fabricate the doors for industrial buildings as well as residential apartments.

    ALT W72 doors help the architects and designers to implement reliable and aesthetic project solutions. The doors from ALT W72 series are durable, convenient in operating, have increased thermal insulation characteristics, provide high level of tightness, prevent noise penetration.

    ALT W72 doors can be perfectly integrated into ALUTECH facades and combined with window systems.

    Tekniset tiedot

    • Thermal insulation, Uw IGU 44 mm, 6-14Ar-4-14Ar-61,51 m² х ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf2,06 W / m² х ⁰С
      Air tightnessClass А
      Water tightness (outward opening)Class А (1200 Pа)
      Wind load resistanceClass А
      Max glazing thickness54 mm
      Max sash weightup to 250 kg
      Max sash heightup to 2 500 mm
      Max sash widthup to 1 300 m


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealutech_door_alt_w72_outward_opening
    • TuoteperheDoors
    • TuoteryhmäOutward opening
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-08-17
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Valko-Venäjä
    • Valmistettu:Valko-Venäjä
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Ovisarjat
    • IFC-luokitusOvi
    • ETIM-koodiEC000747
    • ETIM-nimiDoor/operating panel (switchgear cabinet)
    • UNSPSC-nimiMetal doors
    • UNSPSC-koodi30171505
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Doors
    • OmniClass-numero23-17 11 13 13
    • OmniClass-nimikeAluminum Doors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors