Julkaise tuotteesi
Alutech ALT.W72 Windows
Alutech ALT.W72 Windows

    Alutech ALT.W72 Windows

    ALT W72 system is a modern technological solution for windows application in administrative, commercial, manufacturing and residential facilities corresponding to the high energy efficiency requirements.

    The fabricated windows from ALT W72 profiles improve functionality and safety of the building, provide high level of comfort, as well as protection of the premises from the heat loss and noise penetration.

    Secure and durable operation of ALT W72 windows is provided by the high quality of the used profiles, hardware and accessories.

    The windows of ALT W72 series are well combined with ALUTECH facade and door systems.

    Tekniset tiedot
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS OF W72 WINDOW SYSTEM

      Acoustic performance

      up to 48 dB
      Thermal insulation, Uw
      IGU 50mm, И-16Ar-6-16Ar-6
      0,96 m² ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf 1,59 W / m² ⁰С
      Air tightness Class А
      Water tightness Class А (1100 Pa)
      Wind load resistance Class А
      Max glazing thickness 58 mm
      Max sash weight up to 150 kg
      Max sash height up to 2 500 mm
      Max sash width up to 1 600 mm


    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitealutech_window_alt_w72_inward_opening
    • TuoteperheWindows
    • TuoteryhmäInward Opening
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-11-27
    • Painoksen numero1
    • Syvyys (mm)72
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Valko-Venäjä
    • Valmistettu:Valko-Venäjä
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 13
    • OmniClass-nimikeMetal Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows