Julkaise tuotteesi
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH24
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH24

From the beginning, every Amana brand product has been made with the same core philosophy: to provide our customers with high-quality products that are reliable, meet their needs, and last longer than the rest. And we keep that philosophy firmly in mind as we build our industry-leading Amana brand Vertical Terminal Air Conditioners (VTACs) and air-conditioning and heating products.

Features

  • 22,500 BTU/h capacity
  • EER = 11.0
  • Corrosion Resistant Blue Fin Condenser Coils
  • 5 Year Limited Warranty
  • Electrical Disconnect
  • Heat Pump with Backup Electric Heat
  • Outside Air Vent Door
  • Standard 23" x 23" Footprint
    Tekniset tiedot
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)22,500
      COP3.3
      Heater Options2.5 / 3.4 / 5.0 / 7.5 / 10 kW
      EER11.0
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitevtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH24
    • TuoteperheAmana
    • TuoteryhmäVTAC
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-06-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Lämpöpumput
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiHeat pumps
    • UNSPSC-koodi40101806
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_60_37
    • Uniclass 2015 -kuvausHeat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClass-numero23-33 17 11
    • OmniClass-nimikePackaged Heat Pumps
    • CSI UniFormat II -koodiD3090
    • CSI UniFormat II -nimikeOther HVAC Systems & Equipment