Julkaise tuotteesi
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range
    AMCC

    PVC Entrance Door - Block frame installation - A70 range

    A70 Entrance door with block frame installation

    The PVC P70 Elegance entrance door is a complete product with great price-quality ratio. Either as a glazed, semi-glazed or panel door, it adapts itself to every type of houses thanks to a large customizable decoration choice without cutting on security performances

    Tekniset tiedot
    • P70 Elégance :

      Performances :

      – Panel version with 32mm thick panel : Ud from 1,3 to 1,5 W/m2.K

      – Glazed version with 44mm thick glazing : Ud from1,7 to 1,8 W/(m2.K) by default and from 1,4 à 1,5 W(m2.K) with reinforced insulation.

      P70 Classic :

      Performances :

      – Panel version with 28mm : Ud from 1,4 to 1,6 W/m2.K

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteA70_PEPT
    • TuoteperheA70
    • TuoteryhmäNeuf
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Heiluriovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • OmniClass-numero23-17 11 00
    • OmniClass-nimikeDoors
    • CSI UniFormat II -koodiB2030
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Doors

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa