Julkaise tuotteesi
Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

Comfort Designs SST6232TR .75 1P MAS - 60 x 30 Solid Surface Code Compliant One Piece Roll in Shower with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • Solid Surface Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed For On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Ota yhteyttä brändiin American Bath Group

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitesst6232tr-1p-mas_one-piece-roll-in-shower
  • TuoteperheComfort Designs
  • TuoteryhmäCommercial - Shower Products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKiinteä pinta
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEG017640
  • ETIM-nimiSanitary showers
  • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-koodi30181507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 17
  • OmniClass-nimikeShower Enclosures
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION