Julkaise tuotteesi
Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

Comfort Designs XSB 3838TR .75 - 36 x 36 AcrylX™ Transfer Shower Base with Integral Trench Drain

  • Removable Grate
  • 3/4" Profile Height
  • AcrylX™ Finish
  • GripSure Textured Floor
  • Designed for On-Slab Installation
  • Not Included: 2" Brass Lock-On Compression Style Drain

Ota yhteyttä brändiin American Bath Group

Tekniset tiedot
  • Keywords: shower base, shower pan, shower pans, commercial shower, ADA shower, shower bases, shower base drain, shower tray

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitexsb-3838tr_transfer-shower-base
  • TuoteperheComfort Designs
  • TuoteryhmäCommercial - Shower Base Products
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-09
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC003246
  • ETIM-nimiShower floor
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 15
  • OmniClass-nimikeShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II -koodiC10
  • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION