Julkaise tuotteesi
Sanitary Taps & Mixers American Standard FFAS1M12-709500BF0

Sanitary Taps & Mixers American Standard FFAS1M12-709500BF0

Loven Exposed Shower Mixer W/O Shower Kits
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSanitary_Taps_Mixers_AmericanStandard_FFAS1M12-709500BF0
  • TuoteperheFaucets & Mixer
  • TuoteryhmäMixer with Shower
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-03-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)131
  • Leveys (mm)132
  • Syvyys (mm)220
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSinkki
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Thaimaa
  • Valmistettu:Thaimaa
  • Nettopaino (kg)1.04
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets

Alueellinen saatavuus

Oseania Aasia