Julkaise tuotteesi
Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

Stainless Steel Double Check Valve Assemblies - 2000SS

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
Series 2000SS Double Check Valve Assemblies prevent the backflow of polluted water from entering into the potable water supply. It consists of a compact construction and short lay length, ideal for retrofit installations. It features a lightweight stainless steel body and low head loss. Series 2000SS is ideal in applications identified by local authorities as non-health hazard. Maximum Working Pressure: 175psi (12.06 bar).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite2000ss
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäBackflow Prevention
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 -kuvausCheck valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 65
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeValves for Pump Control and Check Service
  • OmniClass-numero23-27 31 19
  • OmniClass-nimikeCheck Valves
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat