Julkaise tuotteesi
Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Lead Free* Cast Silicon Copper Alloy Reduced Pressure Zone Assemblies - LF4000B

Series LF4000B Reduced Pressure Zone Assemblies are designed to protect potable water supplies in accordance with national plumbing codes and water authority requirements. This series can be used in a variety of installa­tions, including the prevention of health hazard cross connections in piping systems or for containment at the service line entrance. The LF4000B features Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitelf4000b
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäBackflow Prevention
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-06-12
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKupari
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_62
  • Uniclass 2015 -kuvausPlastics isolating valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiC1030
  • CSI UniFormat II -nimikeFittings