Julkaise tuotteesi
Flo-Clean Strainer - LF60

Flo-Clean Strainer - LF60

LF60 Series Flo-Clean Strainers are used to filter the fluid passing through the pilot circuit, and provide protection to pilot circuit speed controls and pilots. It is installed in the inlet body port of the Main Valve, exposing the strainer element to main line flow. The currents and flow across the screen create a self-scouring effect, cleaning the filter element.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Flow across the screen creates a self-scouring effect that cleans the filter element
    • Provides protection to pilot circuit speed controls and pilots
    • Installed in the inlet body port of the Main Valve, where the strainer element is exposed to main line flow
    • Filters fluids passing through the pilot circuit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteLF60
  • TuoteperhePlumbing & Flow Control Solutions
  • TuoteryhmäAutomatic Control Valves
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-11-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 -kuvausControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeControl Valves
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves
  • CSI UniFormat II -koodiD20
  • CSI UniFormat II -nimikePLUMBING