Julkaise tuotteesi
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows
Hampton Series - Sash Frame Picture Windows

    Hampton Series - Sash Frame Picture Windows

    With the Hampton Series, AMSCO Windows has engineered style and design into a functional vinyl window. With deep beveled edges, sturdy frames and a variety of styles, it’s the architectural, aesthetically pleasing details you crave, all in low-maintenance vinyl. Available in four co-extruded colors: White, Taupe, Bronze/White and Black/White. Paint options available to match your style.

    The Hampton Series is available in a variety of frame styles:

    • Nail Fin: 3 1/2 inch frame with an integral 1-3/8 inch nail fin setback.
    • Retrofit-Flush Fin: Integral 1-1/2 inch dual wall retrofit flush fin is located on the exterior of the frame.
    • Continuous Frame Option: The continuous frame, or T-Bar, option allows you to join more than one window in a single frame thereby increasing structural integrity.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitehampton-sash-frame-picture
    • TuoteperheWindows
    • TuoteryhmäHampton Series
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-06-17
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliVinyyli
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Single Hung Windows
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Yhdysvallat