Julkaise tuotteesi
Mobile Bench Table - Elliptical

Mobile Bench Table - Elliptical

5.0 / 5 tähteä5.0(13 arvostelua)

AmTab's mobile cafeteria tables are used every day throughout the world in multi-purpose environments. Our high-quality state-of-the-art tables are safe, durable, easy to operate, and a great long-term value. All AmTab mobile cafeteria tables are 100% Made in the USA, UL certified, ANSI/BIFMA certified, MAS Green certified, and have a 15 year warranty. Our tables are perfect for heavy-use and heavy-turn settings providing years of trusted service.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemobiletable_elliptical_bench
  • TuoteperheFurniture
  • TuoteryhmäMobile Tables
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-01-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)736.6
  • Leveys (mm)1168.4
  • Syvyys (mm)3048
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliPuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 -kuvausDining tables
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDining Tables and Chairs
  • OmniClass-numero23-11 29 17 13 11
  • OmniClass-nimikePatio Dining Tables
  • CSI UniFormat II -koodiE20
  • CSI UniFormat II -nimikeFURNISHINGS