Julkaise tuotteesi
MXA-FMK-07 Flush Mount Kit for 7" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels
AMX

MXA-FMK-07 Flush Mount Kit for 7" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels

OVERVIEW
The MXA-FMK-07 Flush Mount Kit allows the Modero X 7” Wall Mount Touch Panels to be installed totally flush with the wall. Once installed, simply press lightly on the touch panel and the spring-loaded mechanism extracts the panel just slightly for access to the side buttons and enhanced speaker exposure. MXA-FMK-07 is compatible with all Modero X 7” Wall Mount Touch Panels including MXD-701-P (FG5968-54), MXD-701-L (FG5968-55), MXD-700-P (FG5968-08), MXD-700-L (FG5968-14), MXD-700-P-NC (FG5968-28) and MXD-700-L-NC (FG5968-29)


Keywords: Harman

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteamx-00160
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-09-16
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • IFC-luokitusSähkönjakelu

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat