Julkaise tuotteesi
MXA-FMK-43 Flush Mount Kit for 4.3" Modero X® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MXA-FMK-43 Flush Mount Kit for 4.3" Modero X® Series Wall Mount Touch Panel

OVERVIEW
The MXA-FMK-43 Flush Mount Kit allows the Modero X 4.3” Wall Mount Touch Panel to be installed totally flush with the wall. Once installed, simply press lightly on the touch panel and the spring-loaded mechanism extracts the panel just slightly for access to the side buttons and enhanced speaker exposure. MXA-FMK-43 is compatible with MXD-430 (FG5968-15)

Keywords: Harman

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteamx-00161
  • TuoteperheElectronics
  • TuoteryhmäCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-09-16
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaElektroniikka - Tiedonsiirto
  • IFC-luokitusSähkönjakelu

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka