Julkaise tuotteesi
Concrete Blocks Wall
Concrete Blocks Wall
    ANDECE

    Concrete Blocks Wall

    3.8 / 5 tähteä3.8(13 arvostelua)
    Concrete masonry units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications. The units are suitable for all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions, retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound absorption.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemurobloques
    • TuoteperheFacades
    • TuoteryhmäBlocks
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2013-01-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliBetoni
    • Suunniteltu:Espanja
    • Valmistettu:Espanja
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi04 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMasonry
    • OmniClass-numero23-13 00 00
    • OmniClass-nimikeStructural and Exterior Enclosure Products
    • CSI UniFormat II -koodiB
    • CSI UniFormat II -nimikeSHELL

    Alueellinen saatavuus

    Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka Eurooppa
    Argentiina
    Costa Rica
    Espanja
    Bolivia
    Dominikaaninen tasavalta
    Chile
    El Salvador
    Ecuador
    Guatemala
    Kolumbia
    Honduras
    Paraguay
    Kuuba
    Peru
    Meksiko
    Uruguay
    Nicaragua
    Venezuela
    Panama
    Puerto Rico