Julkaise tuotteesi
CE2A
CE2A
CE2A

    CE2A

    Le capuchon de façade CE2A est réalisé en ABS ASA blanc ou sur demande, dans la même couleur que les entrées d’air ISOLA HY
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteANJ010006
    • TuoteperheAir Inlet
    • TuoteryhmäExterior Cover
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)23
    • Leveys (mm)400
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkrylaatti
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto