Julkaise tuotteesi
VMG

VMG

L’entrée d’air autoréglable ajustable VM-G, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et assure la fonction de grille anti-moustiques. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique
Tekniset tiedot
  • Rapports d’essais CETIAT n°2814316-3 et 1014056-1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteANJ010025
  • TuoteperheAir Inlet
  • TuoteryhmäSelf-regulating
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)20
  • Leveys (mm)305
  • Syvyys (mm)18
Liittyviä
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto