Julkaise tuotteesi
AURÉA
AURÉA
AURÉA
AURÉA

    AURÉA

    AURÉA exhaust valves exhaust and supply air in dwellings and commercial spaces.

    These white plastic valves are specially designed to be fitted in ceilings or walls.
    Optional : for a blowing mode, a removable deflector (sold separately) permits to channel air diffusion.

    The AUREA can be associated with a flow regulator RDR.
    Made entirely of white polystyrene,
    They can be directly fitted onto a duct or associated with a sleeve or a drywall 3-claw adapter

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteaurea
    • TuoteperheExtract vents
    • TuoteryhmäExtract & Supply Vents with Fixed Airflow
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-07-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuiskuvalettu polystyreeni (XPS)
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • UNSPSC-nimiAir exhausters
    • UNSPSC-koodi40101502
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_70_46_01
    • Uniclass 2015 -kuvausAir terminals
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAir Terminal Units
    • CSI UniFormat II -koodiD3050
    • CSI UniFormat II -nimikeTerminal & Package Units