Julkaise tuotteesi
EM 2 A
EM 2 A
EM 2 A

    EM 2 A

    L’entrée d’air autoréglable acoustique EM 2 A, posée côté intérieur en traversée de mur, est réalisée en polystyrène blanc. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.

    Disponible en débit 22, 30 ou 45 m³/h.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteEM-2-A
    • TuoteperheAir Inlet
    • TuoteryhmäSelf-regulating Acoustic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-10-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)187
    • Leveys (mm)220
    • Syvyys (mm)54
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Mekaaninen ilmanvaihto