Julkaise tuotteesi
Blocco in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-ISO14001: 2004, of the six-hole BC20 type
Tekniset tiedot
  • Manufacturing dimensions equal to 490x195x192 mm, ribs thickness 20 mm, dry weight equal to 19 kg, drilling percentage equal to 55% [F4], average normalized resistance> = 4 N / mm2, dimensional tolerances equal to +/- 2 mm in height, +1 - 3 mm in length, -1 + 3 mm in width, thermal resistance of dry wall 0.378 m2 K / W, laid with mortar M2. Included: the formation of edges and folds, the appellations, the processing for styling and cleaning of joints
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBC20-Blocco-CLS
  • TuoteperheBlock
  • TuoteryhmäFacciavista BC20
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)20
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusLohko
  • UNSPSC-nimiConcrete bricks
  • UNSPSC-koodi30131603
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAggregate concrete bricks
  • OmniClass-numero23-13 21 11 11
  • OmniClass-nimikeConcrete Blocks