Julkaise tuotteesi
Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm
Antolini

Blocco Cassero in CLS 20x50 h20 cm

Masonry in concrete blocks, usable as a disposable formwork prepared for horizontal and vertical reinforcement for the construction of reinforced concrete septa, produced by a company in possession of the quality system certification according to UNI EN-ISO 9001: 2008 and UNI EN-standards ISO14001: 2004
Tekniset tiedot
  • English version is not available at the moment. Please see Italian version for full specification text.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBCC25-Blocco-Cassero-CLS
  • TuoteperheBlock
  • TuoteryhmäFacciavista BCC20
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-20
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)200
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliBetoni
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)18
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Muuraus
  • IFC-luokitusLohko
  • UNSPSC-nimiConcrete bricks
  • UNSPSC-koodi30131603
  • Uniclass 2015 -koodiPr_20_93_52_02
  • Uniclass 2015 -kuvausAggregate concrete bricks
  • OmniClass-numero23-13 21 11 11
  • OmniClass-nimikeConcrete Blocks