Julkaise tuotteesi
192 Adjustable Pipe Saddle Support
Arkistoitu

192 Adjustable Pipe Saddle Support

Size Range: 2" through 12"

Material: Carbon steel

Finish: Plain or Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized optional)

Service: Stanchion type support for stationary pipe where vertical adjustment is required.

Approvals: Complies with Federal Specification A-A-1192A (Type 38), ANSI/MSS SP-69 and MSS SP-58 (Type 38).

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteanvil-fig-192
  • TuoteperhePipework/Ductwork Mechanical Fasteners/Supports
  • TuoteryhmäPipe Supports
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-05-31
  • Painoksen numero1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot